SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 К IND. ETHERNET ПО TCP/IP И UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE С И БЕЗ RFC1006, FETCH/ WRITE, S7-КОММУНИКАЦИИ (SERVER) PROFINET IO-DEVICE ВСТРОЕННЫЙ 2-ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР ERTEC BG ОБМЕН БЕЗ PG, ДИАГНОСТИКА SNMP, ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПО СЕТИ, 2 X РАЗЪЕМА RJ45 ДЛЯ 10/100 MBIT/S
Заказной Номер (Артикл) |
6GK7343-1CX10-0XE0 |
Описание Продукта |
SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-300 К IND. ETHERNET ПО TCP/IP И UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE С И БЕЗ RFC1006, FETCH/ WRITE, S7-КОММУНИКАЦИИ (SERVER) PROFINET IO-DEVICE ВСТРОЕННЫЙ 2-ПОРТОВЫЙ КОММУТАТОР ERTEC BG ОБМЕН БЕЗ PG, ДИАГНОСТИКА SNMP, ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПО СЕТИ, 2 X РАЗЪЕМА RJ45 ДЛЯ 10/100 MBIT/S
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 01.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
5P2 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,299 Кг |
Размеры Упаковки |
25,00 x 210,00 x 290,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169145060 |
EAN/UPC |
662643193862 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
IK-A |
Группа Продукта |
2413 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 28.08.07 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Трис (4-нонилфенил, разветвленный и линейный) фосфит (TNPP) с более чем или равным 0,1% мас. / Мас. 4-нонилфенола, разветвленный и линейный (4-NP)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|