SIMATIC RF600 Reader RF615R ETSI; Interfaces: 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 integrated antenna + 1 ext. antenna port; 1 dig. input, 1 dig. output; 24 V DC; IP67;-25 to +55 °C without accessories.
Заказной Номер (Артикл) |
6GT2811-6CC10-0AA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC RF600 Reader RF615R ETSI; Interfaces: 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 integrated antenna + 1 ext. antenna port; 1 dig. input, 1 dig. output; 24 V DC; IP67;-25 to +55 °C without accessories.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
572 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,500 Кг |
Размеры Упаковки |
312,00 x 68,00 x 312,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047622678008 |
EAN/UPC |
195125171626 |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
ID10.M |
Группа Продукта |
4371 |
Код группы |
R322 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|