SINAMICS G180 Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный 2T2A-07600-030 400-690V TN/TT, 50/60 Hz Motor output (typ.) 30kW (690V) HWD without opt. 610*225*320 mm IP20 air-cooled, 6-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3 line filter EN 55011 Class A, First environment C2
Заказной Номер (Артикл) |
6SE0100-1AG23-4AA7 |
Описание Продукта |
SINAMICS G180 Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный 2T2A-07600-030 400-690V TN/TT, 50/60 Hz Motor output (typ.) 30kW (690V) HWD without opt. 610*225*320 mm IP20 air-cooled, 6-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3 line filter EN 55011 Class A, First environment C2
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
3D2 |
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
220 День |
Вес Нетто (Кг) |
55,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044086 |
Каталог ID |
D18.1LD |
Группа Продукта |
5780 |
Код группы |
P122 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.19 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,... > 0, 1 % (w / w)
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM)
[deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester (DHNUP)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|