16.04.24 12:42:02
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6SE0140-1KC22-5AA7
Product
Аналогичные изображения
SINAMICS G180 Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный 2x3A-87400-011 230-500 V, TN/TT 50/60 Hz Motor output (typ.) 11kW (400V) one inverter in the cabinet HWD= 2000*606*605 mm (without opt.), IP21 air-cooled, 6-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3 line filter EN 55011 Class A, First environment C2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6SE0140-1KC22-5AA7
Описание Продукта SINAMICS G180 Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный Преобразователь частоты низковольтный 2x3A-87400-011 230-500 V, TN/TT 50/60 Hz Motor output (typ.) 11kW (400V) one inverter in the cabinet HWD= 2000*606*605 mm (without opt.), IP21 air-cooled, 6-pulse line reactor, DV/DT Output filter EMC EN61800-3 line filter EN 55011 Class A, First environment C2
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 3D2
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 120 День
Вес Нетто (Кг) 160,000 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85044086
Каталог ID D18.1LD
Группа Продукта 5780
Код группы P122
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 22.07.19
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (“Dechloran Plus”TM) [deckt alle individuellen anti- und syn-Isomere oder Kombinationen daraus ab]

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

1,2-Benzoldicarbonsäure, Di-C7-11-verzweigte und lineare Alkylester (DHNUP)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;