SINAMICS/MICROMASTER ДРОССЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ PX ДЛЯ 3-ФАЗН. 660-690В, 50/60 ГЦ 120 A И 150 A ПРИВОДОВ/МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ/ МОДУЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕР. ТОКА
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3000-2AH31-5AA0 |
Описание Продукта |
SINAMICS/MICROMASTER ДРОССЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ PX ДЛЯ 3-ФАЗН. 660-690В, 50/60 ГЦ 120 A И 150 A ПРИВОДОВ/МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ/ МОДУЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ПЕР. ТОКА
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
751 |
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
45 День |
Вес Нетто (Кг) |
26,000 Кг |
Размеры Упаковки |
270,00 x 400,00 x 415,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948675960 |
EAN/UPC |
662643344615 |
Товарный код |
85045000 |
Каталог ID |
D21MC |
Группа Продукта |
9672 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Чехия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|