16.04.24 19:59:11
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6SL3162-6FD00-0AA0
Нет изображения
SINAMICS ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ/МОДУЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 100 ММ С ПЛОСКИМ РАДИАТОРОМ ОХЛАЖДЕНИЯ (COLD-PLATE)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6SL3162-6FD00-0AA0
Описание Продукта SINAMICS ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ/МОДУЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 100 ММ С ПЛОСКИМ РАДИАТОРОМ ОХЛАЖДЕНИЯ (COLD-PLATE)
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 751
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 15 День
Вес Нетто (Кг) 0,048 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC 662643433401
Товарный код 76071190
Каталог ID D21MC
Группа Продукта 9617
Код группы R220
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 10.06.15
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
Загружаются Spice документы...
;