SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
Комментарий
Продукт был удален без замены
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3200-0AE61-0AA0 |
Описание Продукта |
SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 01.10.22 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
336 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
70 День |
Вес Нетто (Кг) |
5,000 Кг |
Размеры Упаковки |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948692721 |
EAN/UPC |
804766784286 |
Товарный код |
90230080 |
Каталог ID |
D32 |
Группа Продукта |
X052 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.04.13 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|