SINAMICS ВЫХОДНОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ СИЛОВОГО МОДУЛЯ FSA1 3AC 380В-480В 6,1 A
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3202-0AE16-1CA0 |
Описание Продукта |
SINAMICS ВЫХОДНОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ СИЛОВОГО МОДУЛЯ FSA1 3AC 380В-480В 6,1 A
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
343 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
3,400 Кг |
Размеры Упаковки |
72,50 x 207,00 x 175,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948665374 |
EAN/UPC |
887621775407 |
Товарный код |
85045000 |
Каталог ID |
D11.1SD |
Группа Продукта |
9791 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|