SINAMICS G120C Номинальная мощность 0,75KW С 150% ПЕРЕГРУЗКОЙ в течение 3 сек 3AC380-480V + 10 / -20% 47-63Hz нефильтрованная I / O-ИНТЕРФЕЙС: 6DI, 2DO, 1ai, 1aO ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ FIELDBUS: PROFINET-ПНА ЗАЩИТА : IP20 / UL ОТКРЫТЫ
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3210-1KE12-3UF2 |
Описание Продукта |
SINAMICS G120C Номинальная мощность 0,75KW С 150% ПЕРЕГРУЗКОЙ в течение 3 сек 3AC380-480V + 10 / -20% 47-63Hz нефильтрованная I / O-ИНТЕРФЕЙС: 6DI, 2DO, 1ai, 1aO ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ FIELDBUS: PROFINET-ПНА ЗАЩИТА : IP20 / UL ОТКРЫТЫ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
340 |
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
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,200 Кг |
Размеры Упаковки |
270,00 x 225,00 x 85,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948668733 |
EAN/UPC |
804766193927 |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
D11.1SD |
Группа Продукта |
5673 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Великобритания |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Dibortrioxid
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|