SINAMICS V20 200-240 В 1ФЕ -10 / + 10 Номинальня мощность 0,25 кВт с150% перегрузка в течение 60 с, без фильтра. I / интерфейс: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Коммуникации: USS / Modbus RTU со встроенной BOP. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 / UL открыт Размер: Типоразмер AA
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3210-5BB12-5UV1 |
Описание Продукта |
SINAMICS V20 200-240 В 1ФЕ -10 / + 10 Номинальня мощность 0,25 кВт с150% перегрузка в течение 60 с, без фильтра. I / интерфейс: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Коммуникации: USS / Modbus RTU со встроенной BOP. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 / UL открыт Размер: Типоразмер AA
|
Вид продуктов |
Обзор заказных данных |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
350 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
AL : N / ECCN : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,600 Кг |
Размеры Упаковки |
120,00 x 225,00 x 185,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948669808 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
SINAMICS V20 |
Группа Продукта |
5680 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.07.10 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
- |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
|
|
Версия
|
Классификация
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|