SINAMICS V20 200-240 1-фазного переменного тока, -10 / + 10 Номинальная мощность 0,75 / 1 ПС с 150% перегрузки в течение 60 сек. Без фильтра I / O интерфейс: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS / Modbus RTU со встроенным BOP Степень защиты IP20 / UL откр
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3210-5BB17-5UV1 |
Описание Продукта |
SINAMICS V20 200-240 1-фазного переменного тока, -10 / + 10 Номинальная мощность 0,75 / 1 ПС с 150% перегрузки в течение 60 сек. Без фильтра I / O интерфейс: 4 DI, 2 DQ, 2 AI, 1 AO Fieldbus: USS / Modbus RTU со встроенным BOP Степень защиты IP20 / UL откр
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
350 |
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
0,800 Кг |
Размеры Упаковки |
140,00 x 225,00 x 180,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4042948669860 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
SINAMICS V20 |
Группа Продукта |
5680 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.07.10 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|