SINAMICS V20 1AC200-240В -15 / + 10% 47-63Гц Номинальная мощность 3кВт с 150% перегрузкой для 60с Без фильтра Входы / Выходы: 4DI, 2DO, 2AI, 1A Протокол: USS / Modbus RTU со встроенным ВОР Степнь защиты: IP20 FSAD : 176,5x136x160 (ВхШхГ)
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3210-5BB23-0UV1 |
Описание Продукта |
SINAMICS V20 1AC200-240В -15 / + 10% 47-63Гц Номинальная мощность 3кВт с 150% перегрузкой для 60с Без фильтра Входы / Выходы: 4DI, 2DO, 2AI, 1A Протокол: USS / Modbus RTU со встроенным ВОР Степнь защиты: IP20 FSAD : 176,5x136x160 (ВхШхГ)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
350 |
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
1,900 Кг |
Размеры Упаковки |
150,00 x 223,00 x 166,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515675440 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044095 |
Каталог ID |
SINAMICS V20 |
Группа Продукта |
5680 |
Код группы |
R220 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 05.07.10 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|