24.04.24 1:20:09
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6SL3705-0RE31-1AA4
Product
Аналогичные изображения
****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 120 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена: 6SL3705-0RE31-1AA5
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6SL3705-0RE31-1AA4
Описание Продукта ****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 120 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 380-415 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM410:Поддержка продукта завершена
PLM-Дата вступления в силу Продукт больше не поставляется с: 31.03.21
Комментарий
Для данного продукта предусмотрена замена: 6SL3705-0RE31-1AA5
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Преемник информации
Наследник 6SL3705-0RE31-1AA5
Описание Преемника SINAMICS S120 Шкаф модуля теплообменника теплоотвод 120 кВт, насос и пластинчатый теплообменник и 3-ходовой клапан, питание 380-415 В / 50 Гц Блок шкафа IP55 жидкостного охлаждения с помощью внешнего управления CU320-2 с ОА Technology Ext. HEM V1.2
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 3D0
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) по запросу
Вес Нетто (Кг) 628,000 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85044086
Каталог ID D21.3LD
Группа Продукта 2640
Код группы P122
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 22.07.19
Класс продукта D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
Загружаются Spice документы...
;