****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 120 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 500-690 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320
Комментарий
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
6SL3705-0RG31-1AA4 |
Описание Продукта |
****spare part**** SINAMICS S120 Cabinet Module Heat Exchanger Module heat dissipation 120 kW pump and plate heat exchanger and 3-way valve power supply 500-690 V/50 Hz cabinet unit IP55 liquid cooling control via external CU320
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 31.03.21 |
Комментарий |
Данный продукт является запасной частью. Информацию по этому продукту можно посмотреть в разделе "Сервис и Запасные части".
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Наследник |
6SL3705-0RG31-1AA5 |
Описание Преемника |
SINAMICS S120 Шкаф модуля теплообменника теплоотвод 120 кВт, насос и пластинчатый теплообменник и 3-ходовой клапан, питание 500-690 В / 50 Гц Блок шкафа IP55 жидкостного охлаждения с помощью внешнего управления CU320-2 с ОА Technology Ext. HEM V1.2 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
3D0 |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
628,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85044086 |
Каталог ID |
D21.3LD |
Группа Продукта |
2640 |
Код группы |
P122 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.19 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|