17.09.21 13:29:26
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
6XV1822-5BE50
Product
SIMATIC NET, 7/8" СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ К ET200ECO, РАЗДЕЛАННЫЙ, С ДВУМЯ УСТАНОВЛЕННИЯМИ 5-ПОЛЮСНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 7/8", 0,5 М
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Учебные курсы для этого продукта SITRAIN - Академия цифровой промышленности
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 6XV1822-5BE50
Описание Продукта SIMATIC NET, 7/8" СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ К ET200ECO, РАЗДЕЛАННЫЙ, С ДВУМЯ УСТАНОВЛЕННИЯМИ 5-ПОЛЮСНЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ 7/8", 0,5 М
Вид продуктов PROFIBUS кабели M12 и 7/8
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа 5K1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль AL : N / ECCN : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 0,200 Кг
Размеры Упаковки 1,00 x 1,00 x 1,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169403474
EAN/UPC 662643224436
Товарный код 85444210
Каталог ID IK
Группа Продукта 2427
Код группы R320
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.05.05
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования -
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Классификации
 
Версия Классификация
eClass 6 27-06-20-05
eClass 7.1 27-06-04-90
eClass 8 27-06-04-90
eClass 9 27-06-04-90
eClass 9.1 27-06-04-90
ETIM 5 EC001576
ETIM 6 EC001576
ETIM 7 EC001576
ETIM 8 EC001576
IDEA 4 1777
UNSPSC 14 26-12-16-29
UNSPSC 15 26-12-16-29
|