Многофункциональное измерительное устройство SENTRON PAC3200, с ЖК дисплеем, размер панели 96x96 мм, напряжение питания 95 … 240 В АС, 110 … 340 В DC, измерительные входы Ue макс. 3 AC 690/400 В, Ie /1 A или /5 A, клеммы для кабельных наконечников
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
7KM2112-0BA00-2AA0 |
Описание Продукта |
Многофункциональное измерительное устройство SENTRON PAC3200, с ЖК дисплеем, размер панели 96x96 мм, напряжение питания 95 … 240 В АС, 110 … 340 В DC, измерительные входы Ue макс. 3 AC 690/400 В, Ie /1 A или /5 A, клеммы для кабельных наконечников
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 24.02.22 |
Комментарий |
|
Наследник |
7KM3220-0BA01-1DA0 |
Описание Преемника |
SENTRON PAC3220 ЖКД 96x96 мм многофункциональное измерительное устройство устройство для установки в распр. щиты, для измерения электрических величин протокол: Modbus TCP с графическим дисплеем Ue ном.: 690/400 В 45-65 Гц IE ном.: X/1A или X/5A AC вспом. питание: 100...250 В ±10% AC/DC винтовые зажимы |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1DD |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
90 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,427 Кг |
Размеры Упаковки |
115,00 x 135,00 x 80,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4011209774438 |
EAN/UPC |
783087916036 |
Товарный код |
90303100 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5308 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Венгрия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.03.08 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|