SENTRON, измерительный прибор, 7KM PAC5100, корпус для монтажа на DIN-рейку без дисплея, L-L: 690 В, L-N: 400 В, 10 А, устройство для DIN-рейки, 3-фазн., Modbus TCP, полная активная/ реактивная энергия/ cos φ, гармоники: со 2-й по по 40-ю, КНИ, класс 0,5, согл. МЭК 61557-12 или класс 0,5s согл. МЭК 62053-22, универсальный блок питания, AC/DC, винтовой зажим
Комментарий
Замена:7KM5412-6CA00-1EA8 - The replacement device has more features
Заказной Номер (Артикл) |
7KM5212-6CA00-1EA8 |
Описание Продукта |
SENTRON, измерительный прибор, 7KM PAC5100, корпус для монтажа на DIN-рейку без дисплея, L-L: 690 В, L-N: 400 В, 10 А, устройство для DIN-рейки, 3-фазн., Modbus TCP, полная активная/ реактивная энергия/ cos φ, гармоники: со 2-й по по 40-ю, КНИ, класс 0,5, согл. МЭК 61557-12 или класс 0,5s согл. МЭК 62053-22, универсальный блок питания, AC/DC, винтовой зажим
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 30.09.22 |
Комментарий |
Замена:7KM5412-6CA00-1EA8 - The replacement device has more features
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1DD |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,799 Кг |
Размеры Упаковки |
140,00 x 112,00 x 155,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869524566 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
90303200 |
Каталог ID |
LV10.1 |
Группа Продукта |
5311 |
Код группы |
P360 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 14.05.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|