Измерительный преобразователь MAG 5000 без дисплея, для компактного и настенного монтажа, корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, IP67(NEMA 4X/6) 11…30 В пост. Тока / 11…24 В перем. Тока, 50/60 Гц
Заказной Номер (Артикл) |
7ME6910-1AA30-0AA0 |
Описание Продукта |
Измерительный преобразователь MAG 5000 без дисплея, для компактного и настенного монтажа, корпус из полиамида, усиленного стекловолокном, IP67(NEMA 4X/6) 11…30 В пост. Тока / 11…24 В перем. Тока, 50/60 Гц
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8F1 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99I / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
5 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,890 Кг |
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
FI01-3 |
Группа Продукта |
4835 |
Код группы |
R3P3 |
Страна происхождения |
Франция |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 20.07.17 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|