Преобразователь MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, КОРПУС ИЗ Н.СТ. AISI 316, С ДИСПЛЕЕМ, 11–30V DC/11–24V AC 50/60 ГЦ
Заказной Номер (Артикл) |
7ME6920-1QA30-1AA0 |
Описание Продукта |
Преобразователь MAG 6000, IP67 / NEMA 4X/6, КОРПУС ИЗ Н.СТ. AISI 316, С ДИСПЛЕЕМ, 11–30V DC/11–24V AC 50/60 ГЦ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8F1 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,320 Кг |
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
FI01-3 |
Группа Продукта |
4835 |
Код группы |
R3P3 |
Страна происхождения |
Франция |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 20.07.17 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|