SIMATIC ET 200SP, АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА, AI 2 X SG 4-/6-ПРОВОДНОЙ, ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ, ПОДХОДИТ К BU-TYPE A0, ЦВЕТОВОЙ КОД CC00, КАНАЛ ДИАГНОСТИКИ, 28/16BIT, +/-0,05%, ДЛЯ ТЕНЗОДАТЧИКОВ (БЕЗ ПОВЕРКИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА)
Заказной Номер (Артикл) |
7MH4134-6LB00-0DA0 |
Описание Продукта |
SIMATIC ET 200SP, АНАЛОГОВЫЙ МОДУЛЬ ВВОДА, AI 2 X SG 4-/6-ПРОВОДНОЙ, ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ, ПОДХОДИТ К BU-TYPE A0, ЦВЕТОВОЙ КОД CC00, КАНАЛ ДИАГНОСТИКИ, 28/16BIT, +/-0,05%, ДЛЯ ТЕНЗОДАТЧИКОВ (БЕЗ ПОВЕРКИ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СЕРТИФИКАТА)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8W3 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 3A991X / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
12 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,040 Кг |
Размеры Упаковки |
6,50 x 7,60 x 2,30 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623603450 |
EAN/UPC |
804766522086 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4909 |
Код группы |
R3P5 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 31.03.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|