16.04.24 19:07:14
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH4138-6AA00-0BA0
Product
SIWAREX WP321 ВЕСОВОЙ МОДУЛЬ (1КАНАЛ) ДЛЯ ТЕНЗОДАТЧИКОВ /ХАРАКТЕРИСТИКА (1-4 MV/V) ДЛЯ SIMATIC ET200SP, ДЛЯ BU-TYPE A0, ИНТЕРФЕЙС RS485- ДЛЯ SIWATOOL ИЛИ УДАЛЕННОГО ДИСПЛЕЯ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH4138-6AA00-0BA0
Описание Продукта SIWAREX WP321 ВЕСОВОЙ МОДУЛЬ (1КАНАЛ) ДЛЯ ТЕНЗОДАТЧИКОВ /ХАРАКТЕРИСТИКА (1-4 MV/V) ДЛЯ SIMATIC ET200SP, ДЛЯ BU-TYPE A0, ИНТЕРФЕЙС RS485- ДЛЯ SIWATOOL ИЛИ УДАЛЕННОГО ДИСПЛЕЯ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 8W3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 0,040 Кг
Размеры Упаковки 134,00 x 154,00 x 89,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169846325
EAN/UPC 887621822002
Товарный код 85389091
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4909
Код группы R3P5
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 05.02.14
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Bleimonoxid (Bleioxid)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;