SIWAREX CS весовой модуль для подсоединения одних весов .Для SIMATIC ET200S-HEAD STATION IM151-1 BASIC/ STANDARD/HIGH FEATURE AND IM151-7 CPU. RS232-INTERFACE ДЛЯ CONNECTION OF A PC. TTY-INTERFACE ДЛЯ REMOTE DISPLAY.
Заказной Номер (Артикл) |
7MH4910-0AA01 |
Описание Продукта |
SIWAREX CS весовой модуль для подсоединения одних весов .Для SIMATIC ET200S-HEAD STATION IM151-1 BASIC/ STANDARD/HIGH FEATURE AND IM151-7 CPU. RS232-INTERFACE ДЛЯ CONNECTION OF A PC. TTY-INTERFACE ДЛЯ REMOTE DISPLAY.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 23.10.23 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8W4 |
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
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,093 Кг |
Размеры Упаковки |
134,00 x 154,00 x 89,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4019169840002 |
EAN/UPC |
662643254082 |
Товарный код |
84239090 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4910 |
Код группы |
R3P5 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 30.09.15 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Kieselsäure, Bleisalz
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleititanzirkonoxid
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|