16.04.24 18:07:51
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH4965-4AA01
Product
SIWAREX WT241 Весоизмерительный терминал для конвейерных весов. Корпус из нержавеющей стали позволяет эксплуатировать устройство в разнообразных условиях окружающей среды. Включает в себя SIWAREX WP241, SIMATIC KTP400 Basic цветная. Диапазон напряжения питания 100-240 В перем тока - IP65, Диапазон рабочих температур: 0-40 С
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH4965-4AA01
Описание Продукта SIWAREX WT241 Весоизмерительный терминал для конвейерных весов. Корпус из нержавеющей стали позволяет эксплуатировать устройство в разнообразных условиях окружающей среды. Включает в себя SIWAREX WP241, SIMATIC KTP400 Basic цветная. Диапазон напряжения питания 100-240 В перем тока - IP65, Диапазон рабочих температур: 0-40 С
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 8W3
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 10 День
Вес Нетто (Кг) 4,000 Кг
Размеры Упаковки 320,00 x 190,00 x 290,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4047623603535
EAN/UPC 804766948602
Товарный код 84239010
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4909
Код группы R3P5
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Дата RoHS согласования уточняется
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;