Весовой модуль SIWAREX WP521 для использования с тензометрическими датчиками веса (1-4 mV/V), 1 канал, для встраивания в SIMATIC S7-1500 или независимо, интерфейс RS485 и Ethernet, вх/выходы I/O: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC.
Заказной Номер (Артикл) |
7MH4980-1AA01 |
Описание Продукта |
Весовой модуль SIWAREX WP521 для использования с тензометрическими датчиками веса (1-4 mV/V), 1 канал, для встраивания в SIMATIC S7-1500 или независимо, интерфейс RS485 и Ethernet, вх/выходы I/O: DI 3 X 24V DC / DQ 4 X 24V DC.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8W3 |
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
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,001 Кг |
Размеры Упаковки |
16,40 x 19,10 x 4,10 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623603429 |
EAN/UPC |
804766243028 |
Товарный код |
85389091 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4909 |
Код группы |
R3P5 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 21.03.16 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Bleimonoxid (Bleioxid)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|