Соединительный короб SIWAREX JB; корпус из нержавеющей стали: для подсоединения параллельно до 4-х датчиков веса в системе с 6 проводами или с 4 проводами; степень защиты: IP66; размеры: 150 x 100 x 61 мм.
Заказной Номер (Артикл) |
7MH5001-0AA00 |
Описание Продукта |
Соединительный короб SIWAREX JB; корпус из нержавеющей стали: для подсоединения параллельно до 4-х датчиков веса в системе с 6 проводами или с 4 проводами; степень защиты: IP66; размеры: 150 x 100 x 61 мм.
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8W5 |
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
1 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,197 Кг |
Размеры Упаковки |
103,00 x 203,00 x 85,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4047623603504 |
EAN/UPC |
804766759536 |
Товарный код |
85369095 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4913 |
Код группы |
R3P5 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|