16.04.24 10:59:22
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH5107-3PV01
Product
Аналогичные изображения
весовая ячейка SIWAREX WL230 SB-S SA 500 кг C4 Ex - ном. нагрузка 500 кг - класс точности C4 без допуска OIML-R60 - соединительный кабель 3 м, 4-жильный - нерж. ст. EN 1.4542 - степень защиты корпуса IP68 - со взрывозащитой II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 T73°C II 3G Ex nL IIC T4
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH5107-3PV01
Описание Продукта весовая ячейка SIWAREX WL230 SB-S SA 500 кг C4 Ex - ном. нагрузка 500 кг - класс точности C4 без допуска OIML-R60 - соединительный кабель 3 м, 4-жильный - нерж. ст. EN 1.4542 - степень защиты корпуса IP68 - со взрывозащитой II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 T73°C II 3G Ex nL IIC T4
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 8W5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 83 День
Вес Нетто (Кг) 0,900 Кг
Единица Измерения Упаковки Не доступный
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN Не доступный
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 84239010
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4913
Код группы R3P5
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 18.07.18
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;