16.04.24 11:35:26
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7MH5108-5PD00
Product
Аналогичные изображения
SIWAREX WL 270 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК CP-S SA 50T C3 - номинальная нагрузка 50T - класс точности C3 - 15M длина кабеля, 4 проводника - материал - нерж. сталь - класс защиты IP68
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7MH5108-5PD00
Описание Продукта SIWAREX WL 270 ВЕСОВОЙ ДАТЧИК CP-S SA 50T C3 - номинальная нагрузка 50T - класс точности C3 - 15M длина кабеля, 4 проводника - материал - нерж. сталь - класс защиты IP68
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 8W5
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 1 День
Вес Нетто (Кг) 5,500 Кг
Размеры Упаковки 215,00 x 150,00 x 215,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169841412
EAN/UPC 804766758683
Товарный код 84239010
Каталог ID WT10
Группа Продукта 4913
Код группы R3P5
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 02.07.13
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;