SIWAREX WL280 датчик веса RN-S SA 280кг C3 Ex - Номинальная нагрузка 280 кг - Класс точности C3 В соответствии с OIML R60, - 3 m соединительный кабель, 4-хпроводной - нерж. сталь - класс защиты IP68 Взрывозащита II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73 Градус C Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 Градус C Dc
Заказной Номер (Артикл) |
7MH5113-3JD01 |
Описание Продукта |
SIWAREX WL280 датчик веса RN-S SA 280кг C3 Ex - Номинальная нагрузка 280 кг - Класс точности C3 В соответствии с OIML R60, - 3 m соединительный кабель, 4-хпроводной - нерж. сталь - класс защиты IP68 Взрывозащита II 1 G Ex ia IIC T4 Ga II 1 D Ex ia IIIC T73 Градус C Da II 3 G Ex ic IIC T4 Gc II 3 G Ex nA IIC T4 Gc II 3 G Ex tc IIIC T63 Градус C Dc
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8W5 |
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
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,300 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
84239010 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4913 |
Код группы |
R3P5 |
Страна происхождения |
Китай |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 02.07.13 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|