Speed Encoder, 2500 ppr, stainless steel, type RS422/TTL, clamp flange, shaft 10 mm, radial flange connector, with 5 m cable
Комментарий
Заказной Номер (Артикл) |
7MH7723-1HJ |
Описание Продукта |
Speed Encoder, 2500 ppr, stainless steel, type RS422/TTL, clamp flange, shaft 10 mm, radial flange connector, with 5 m cable
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 12.04.21 |
Комментарий |
|
Наследник |
A5E50846036002 |
Описание Преемника |
импульсный датчик, 2500 имп/об, из нерж. ст., тип RS 422 (TTL), зажимной фланец, вал 10 мм, радиальная фланцевая розетка, соед. каб. 5 м |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
8W2 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
5,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
90314990 |
Каталог ID |
WT10 |
Группа Продукта |
4708 |
Код группы |
R3P5 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт не соответствует RoHS |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|