16.04.24 20:57:04
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7ML1830-1AN
Product
Аналогичные изображения
ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО TYP EAII С ТРУБКОЙ NPT F.XPS 30/40 СЕНСОР 3/4 X 1 1/2 ZOLL, GALV
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7ML1830-1AN
Описание Продукта ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО TYP EAII С ТРУБКОЙ NPT F.XPS 30/40 СЕНСОР 3/4 X 1 1/2 ZOLL, GALV
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 8L1
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 12 День
Вес Нетто (Кг) 2,300 Кг
Размеры Упаковки 189000,00 x 328000,00 x 126000,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4019169849692
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 76169910
Каталог ID FI01-4
Группа Продукта 4710
Код группы R3P0
Страна происхождения Китай
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Дата RoHS согласования уточняется
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;