Alpha relay AR212SB, two elements, manual reset flag, manual reset contacts, contact arrangement: 3NO/3NC six contacts, no additional time, delay case size E4 (4U high) voltage rating: 125 V DC , back EMF suppression diode: fitted
Заказной Номер (Артикл) |
7PG1121-2DD34-0CF1 |
Описание Продукта |
Alpha relay AR212SB, two elements, manual reset flag, manual reset contacts, contact arrangement: 3NO/3NC six contacts, no additional time, delay case size E4 (4U high) voltage rating: 125 V DC , back EMF suppression diode: fitted
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
15S / B13 |
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
150 День |
Вес Нетто (Кг) |
2,900 Кг |
Размеры Упаковки |
0,095 x 0,36 x 0,22 |
Единица Измерения Упаковки |
M |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515638070 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1346 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Великобритания |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 30.10.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|