реле Solkor RF защита от циркул. тока/защита присоединения улучш. дифф. защита присоед-я с использ. контрольн. проводов, ускоренное время работы, сопр-е петли вспом.пров.2000 Ом макс. стандартн. уров. изоляции 5 кВ контр. провода ЗЗ флаг с ручным возвратом самовозвратные контакты конфигур. контактов: 3 НО/0 НЗ 3 контакта, размер корпуса E6 (высота 4U) расч. 1 А AC
Заказной Номер (Артикл) |
7PG2111-1DA30-0DB0 |
Описание Продукта |
реле Solkor RF защита от циркул. тока/защита присоединения улучш. дифф. защита присоед-я с использ. контрольн. проводов, ускоренное время работы, сопр-е петли вспом.пров.2000 Ом макс. стандартн. уров. изоляции 5 кВ контр. провода ЗЗ флаг с ручным возвратом самовозвратные контакты конфигур. контактов: 3 НО/0 НЗ 3 контакта, размер корпуса E6 (высота 4U) расч. 1 А AC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
15S / B13 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
65 День |
Вес Нетто (Кг) |
6,140 Кг |
Размеры Упаковки |
26,00 x 39,00 x 26,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515638261 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1346 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Великобритания |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 20.05.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|