цифровое реле времени (DDB20) многодиап. цифровая настройка реле с выдержкой времени диапазон времени: 0–0,99 с, 0–9,9 с, 0–99 с и 0–990 с вспом. источник питания: 40–275 В AC и 40–300 В DC время функции сброса: сброс с обратным отсчетом флаг срабатывания: флаг с магнитным диском тип контакта: 4 П размер корпуса E2 (высота 4U)
Комментарий
Замена:Successor/ replacement product: no direct replacement
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Заказной Номер (Артикл) |
7SG2111-0BC21-0AA0 |
Описание Продукта |
цифровое реле времени (DDB20) многодиап. цифровая настройка реле с выдержкой времени диапазон времени: 0–0,99 с, 0–9,9 с, 0–99 с и 0–990 с вспом. источник питания: 40–275 В AC и 40–300 В DC время функции сброса: сброс с обратным отсчетом флаг срабатывания: флаг с магнитным диском тип контакта: 4 П размер корпуса E2 (высота 4U)
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM410:Поддержка продукта завершена |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт больше не поставляется с: 30.06.22 |
Комментарий |
Замена:Successor/ replacement product: no direct replacement
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
15S / B13 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
1,000 Кг |
Размеры Упаковки |
26,00 x 39,00 x 14,00 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1346 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Австралия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 22.07.17 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|