Argus реле ненаправленной ТЗ модульный корпус размера 4, 4 ТТ, 10 СИД, 6 ДВх/6 ДВых измерит. вход: 1/5 А, 50/60 Гц вспомогательное напряжение: 60–240 В AC/DC, порог дискр. входа 88 В AC/DC стандартная версия — без крышки связь: передн. порт: USB и задн. RS485 поддерж. МЭК 60870-5-103 или Modbus RTU или DNP 3.0 лицевая панель: с клавишами управл.выключателем функция защиты: стандартная версия
Заказной Номер (Артикл) |
7SR1003-1KA20-2CA0 |
Описание Продукта |
Argus реле ненаправленной ТЗ модульный корпус размера 4, 4 ТТ, 10 СИД, 6 ДВх/6 ДВых измерит. вход: 1/5 А, 50/60 Гц вспомогательное напряжение: 60–240 В AC/DC, порог дискр. входа 88 В AC/DC стандартная версия — без крышки связь: передн. порт: USB и задн. RS485 поддерж. МЭК 60870-5-103 или Modbus RTU или DNP 3.0 лицевая панель: с клавишами управл.выключателем функция защиты: стандартная версия
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
0 / B21 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,600 Кг |
Размеры Упаковки |
0,22 x 0,25 x 0,16 |
Единица Измерения Упаковки |
M |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515640592 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1345 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 14.10.14 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|