16.04.24 22:56:32
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
7SR1004-3KB20-2DA0
Product
Аналогичные изображения
ARGUS overcurrent relay Directional, size 4 molded case, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 63.5/110 V auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input threshold 88 V AC/DC Plastic cover with 1 pushbutton for test/reset Communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or MODBUS RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons Protection function: Standard version plus autoreclose (79)
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 7SR1004-3KB20-2DA0
Описание Продукта ARGUS overcurrent relay Directional, size 4 molded case, 4 CT, 3 VT, 10 LEDs, 9 binary inputs/ 6 binary outp. Measuring input: 1/5 A, 50/60 Hz, 63.5/110 V auxiliary voltage: 60 to 240 V AC/DC, binary input threshold 88 V AC/DC Plastic cover with 1 pushbutton for test/reset Communication: front port: USB and rear: RS485 supporting IEC 60870-5-103 or MODBUS RTU or DNP 3.0. Front fascia: w. breaker control pushbuttons Protection function: Standard version plus autoreclose (79)
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 0 / B21
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 20 День
Вес Нетто (Кг) 1,600 Кг
Размеры Упаковки 0,22 x 0,25 x 0,16
Единица Измерения Упаковки M
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4025515728139
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85364900
Каталог ID PTD/EA
Группа Продукта 1345
Код группы U321
Страна происхождения Индия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 14.10.14
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;