Argus-M направленная МТЗ корпус E6, 5 ТТ, 4 ТН 3 ДВх/6 ДВых, 8 СИД, измерительные входы: 1/5 А, 63,5/110 В, 50/60 Гц вспомогательное напряжение 24–250 В DC/100–230 В AC порог ДВх: 88 В DC USB-интерфейс спереди, интерфейс RS485 сзади, + опт. дуплексн. Ethernet сзади протокол: МЭК 60870-5-103 и Modbus RTU и DNP 3.0 (задается) и МЭК 61850 функция защиты: стандартная версия
Комментарий
Замена:Substitute solution with 7SR5111, 7SR5121
Заказной Номер (Артикл) |
7SR2202-2NA87-0CA0 |
Описание Продукта |
Argus-M направленная МТЗ корпус E6, 5 ТТ, 4 ТН 3 ДВх/6 ДВых, 8 СИД, измерительные входы: 1/5 А, 63,5/110 В, 50/60 Гц вспомогательное напряжение 24–250 В DC/100–230 В AC порог ДВх: 88 В DC USB-интерфейс спереди, интерфейс RS485 сзади, + опт. дуплексн. Ethernet сзади протокол: МЭК 60870-5-103 и Modbus RTU и DNP 3.0 (задается) и МЭК 61850 функция защиты: стандартная версия
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM400:Анонс о снятии с производства. |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снимается с производства с: 31.12.23 |
Комментарий |
Замена:Substitute solution with 7SR5111, 7SR5121
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
0 / B20 |
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
20 День |
Вес Нетто (Кг) |
5,000 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515640943 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85364900 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1341 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 15.10.10 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|