последов. модем Ethernet для распределительных устройств сетевой интерфейс: подключение 10BASE-T 10/100 Мбит, штекер RJ45 последовательный интерфейс: посл. интерфейс RS232/485 9-конт. штекер D-sub переходник гнездо — гнездо оптический интерфейс, 2 подключения для многомодового волокна 62,5/125 мкм устройство на DIN-рейку для DIN-рейки 35 мм вспомогательное напряжение: 24–250 В DC/60–230 В AC
Комментарий
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
7XV5655-0BB00 |
Описание Продукта |
последов. модем Ethernet для распределительных устройств сетевой интерфейс: подключение 10BASE-T 10/100 Мбит, штекер RJ45 последовательный интерфейс: посл. интерфейс RS232/485 9-конт. штекер D-sub переходник гнездо — гнездо оптический интерфейс, 2 подключения для многомодового волокна 62,5/125 мкм устройство на DIN-рейку для DIN-рейки 35 мм вспомогательное напряжение: 24–250 В DC/60–230 В AC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM500:Продукт больше не производится или прекращена его поддержка (Сервис) |
PLM-Дата вступления в силу |
Продукт снят с поддержки с: 31.12.23 |
Комментарий |
Продукт был удален без замены
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R53 / B10 |
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
по запросу |
Вес Нетто (Кг) |
0,450 Кг |
Единица Измерения Упаковки |
Не доступный |
Единицы Измерения |
0 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
Не доступный |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1320 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Продукт RoHS соответствует |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|