коммуникац. конвертер синхр. или асинхр. послед. данных в коммуникац. сетевой интерфейс в формате E1 (2 Мбит/с — G703.6) или T1 (1,544 Мбит/с) электрич. выходной интерфейс через клеммн. колодку два независимых последоват. оптических входных канала с разъемами ST и 820 нм для многомодового волокна для макс. 512 кбит/115,2 кбит/с для синхронных/асинхронных данных интерфейс RS232/RS485 макс. 115,2 кбит/с (RS485 макс. 57,6 кбит/с) 9-конт. гнездо D-sub для подкл. с помощью DIGSI-кабеля 7XV5100 блок питания шир. диапазона 24–250 В DC и 115/230 В AC
Заказной Номер (Артикл) |
7XV5662-0AD00 |
Описание Продукта |
коммуникац. конвертер синхр. или асинхр. послед. данных в коммуникац. сетевой интерфейс в формате E1 (2 Мбит/с — G703.6) или T1 (1,544 Мбит/с) электрич. выходной интерфейс через клеммн. колодку два независимых последоват. оптических входных канала с разъемами ST и 820 нм для многомодового волокна для макс. 512 кбит/115,2 кбит/с для синхронных/асинхронных данных интерфейс RS232/RS485 макс. 115,2 кбит/с (RS485 макс. 57,6 кбит/с) 9-конт. гнездо D-sub для подкл. с помощью DIGSI-кабеля 7XV5100 блок питания шир. диапазона 24–250 В DC и 115/230 В AC
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R53 / B10 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
1,220 Кг |
Размеры Упаковки |
25,40 x 38,60 x 26,40 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515639961 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
PTD/EA |
Группа Продукта |
1320 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 16.10.15 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|