блок ввода-вывода SICAM 6 дискретных входов и выходов применение: передача дискретн. сигнала или ввод-вывод расширение устройства встроенный коммутатор Ethernet источн. питания с диап.напряж.: 24–240 В DC, 100–230 В AC монтаж на DIN-рейку, степень защиты IP20 оптический интерфейс
Заказной Номер (Артикл) |
7XV5673-0JJ20-1AA1 |
Описание Продукта |
блок ввода-вывода SICAM 6 дискретных входов и выходов применение: передача дискретн. сигнала или ввод-вывод расширение устройства встроенный коммутатор Ethernet источн. питания с диап.напряж.: 24–240 В DC, 100–230 В AC монтаж на DIN-рейку, степень защиты IP20 оптический интерфейс
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
R53 / B23 |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
30 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,750 Кг |
Размеры Упаковки |
26,40 x 38,20 x 16,20 |
Единица Измерения Упаковки |
CM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4025515640042 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85176200 |
Каталог ID |
SIPROTEC |
Группа Продукта |
1350 |
Код группы |
U321 |
Страна происхождения |
Индия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 07.12.12 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|