ALPHA 160 РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ ПУСТОЙ RAL9016 IP31 2КЛАСС В=800 Ш=300 Г=140
Комментарий
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
Заказной Номер (Артикл) |
8GK1031-3KK11 |
Описание Продукта |
ALPHA 160 РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ МОНТИР. ПОД ШТУКАТУРКУ ПУСТОЙ RAL9016 IP31 2КЛАСС В=800 Ш=300 Г=140
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Комментарий |
Этот продукт недоступен. За дополнительной информацией обратитесь к вашему локальному контакту в Siemens.
|
Наследник |
8GK1031-3KK10 |
Описание Преемника |
настенный распред. щит ALPHA 160 DIN UP неукомплектованный шкаф, скрытый монтаж SK2, В = 800 Ш = 300 Г = 120 IP31 |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BP |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
8 День |
Вес Нетто (Кг) |
9,800 Кг |
Размеры Упаковки |
415,00 x 965,00 x 195,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869257389 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85381000 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5560 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|