19.04.24 19:51:28
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8GK1052-1KK11
Product
ALPHA 160 НАСТЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ RAL9016 IP43 1КЛАСС В=500 Ш=300 Г=140
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8GK1052-1KK11
Описание Продукта ALPHA 160 НАСТЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТ. ШКАФ RAL9016 IP43 1КЛАСС В=500 Ш=300 Г=140
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1BP
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 3 День
Вес Нетто (Кг) 6,556 Кг
Размеры Упаковки 415,00 x 610,00 x 195,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869256450
EAN/UPC 040892555066
Товарный код 85381000
Каталог ID LV10.2
Группа Продукта 5560
Код группы P310
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Нет
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;