ALPHA 400DIN ЗАПАСНАЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ В=1400 MM, Ш=525 MM ДЛЯ ШКАФОВ ШИРИНОЙ 750/1000ММ AP, IP43,55, КЛ2
Заказной Номер (Артикл) |
8GK9511-8KK37 |
Описание Продукта |
ALPHA 400DIN ЗАПАСНАЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ В=1400 MM, Ш=525 MM ДЛЯ ШКАФОВ ШИРИНОЙ 750/1000ММ AP, IP43,55, КЛ2
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BP |
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
15 День |
Вес Нетто (Кг) |
7,931 Кг |
Размеры Упаковки |
320,00 x 1420,00 x 45,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869336756 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
85381000 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5739 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Нет |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|