крышный вентилятор, проем: Ш: 292 мм, В: 292 мм, RAL 7035, IP54, расход воздуха: 550 м³/ч, Ue AC: 115 В
Заказной Номер (Артикл) |
8MR6411-5VL60 |
Описание Продукта |
крышный вентилятор, проем: Ш: 292 мм, В: 292 мм, RAL 7035, IP54, расход воздуха: 550 м³/ч, Ue AC: 115 В
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1DS |
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
10 День |
Вес Нетто (Кг) |
4,453 Кг |
Размеры Упаковки |
375,00 x 375,00 x 295,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
EAN |
4001869503196 |
EAN/UPC |
Не доступный |
Товарный код |
84145925 |
Каталог ID |
LV10 |
Группа Продукта |
5847 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Дата RoHS согласования уточняется |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.
Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|