КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕР 2,5 6ММ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ
Комментарий
Продукт не доступен для заказа
Замена:8WH60010BF01
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
Заказной Номер (Артикл) |
8WA1011-1NF01 |
Описание Продукта |
КЛЕММА ТЕРМОПЛАСТИКОВАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ РАЗМЕР 2,5 6ММ ВИНТОВОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 09.10.23 |
Комментарий |
Продукт не доступен для заказа
Замена:8WH60010BF01
Если Вы нуждаетесь в поддержке, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру ООО "Сименс" по телефону или в колл-центр по e-mail icc.ru@siemens.com.
|
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BT |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
3 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,012 Кг |
Размеры Упаковки |
113,00 x 168,00 x 45,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
50 |
EAN |
4011209160361 |
EAN/UPC |
754554270890 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5565 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Греция |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.07.06 |
Класс продукта |
D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer) |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|