16.04.24 16:50:50
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8WD4240-5BB
Product
ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ КОЛОННЫ, ДИАМЕТР 50 MM; IP54; МИГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, LED КРАСНЫЙ, 115 V AC/DC
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8WD4240-5BB
Описание Продукта ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ СИГНАЛЬНОЙ КОЛОННЫ, ДИАМЕТР 50 MM; IP54; МИГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ, LED КРАСНЫЙ, 115 V AC/DC
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 41J
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 3 День
Вес Нетто (Кг) 0,056 Кг
Размеры Упаковки 55,00 x 77,00 x 55,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Дополнительная информация о продукте
EAN 4011209610293
EAN/UPC Не доступный
Товарный код 85318070
Каталог ID CC-IC10
Группа Продукта 5833
Код группы R711
Страна происхождения Германия
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.07.06
Класс продукта A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;