светодиод клеммы предохранителя 10-30 В с винтовыми клеммами размер клемм 4,0 мм² ширина клеммы 6,2 мм цвет: черный предохранитель 5x 20 мм
Заказной Номер (Артикл) |
8WH1000-1KG38 |
Описание Продукта |
светодиод клеммы предохранителя 10-30 В с винтовыми клеммами размер клемм 4,0 мм² ширина клеммы 6,2 мм цвет: черный предохранитель 5x 20 мм
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BT |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
7 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,017 Кг |
Размеры Упаковки |
52,00 x 73,00 x 3,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
50 |
EAN |
4001869403052 |
EAN/UPC |
040892574814 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5555 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Германия |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 28.05.09 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|