КЛЕММА ИЗОЛИРОВАННАЯ, 16MM, СИНИЙ
Комментарий
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
8WH1201-0BK01
Заказной Номер (Артикл) |
8WH1001-0BK01 |
Описание Продукта |
КЛЕММА ИЗОЛИРОВАННАЯ, 16MM, СИНИЙ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM490:Старт последнего года поддержки |
PLM-Дата вступления в силу |
Производство и поставка продукта прекращено: 17.06.21 |
Комментарий |
Продукт больше не поставляется. Замена продукта на:
8WH1201-0BK01
|
Наследник |
8WH1201-0BK01 |
Описание Преемника |
клемма-разъединитель N для монтажная клемма подключаемое сечение 16 мм² цвет: синий винтовые клеммы |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BT |
Цена по прайс-листу |
Посмотреть цены
|
Цена Клиента |
Посмотреть цены
|
Металлический фактор |
Нет |
Экспортный контроль |
ECCN : N / AL : N |
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) |
7 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,025 Кг |
Размеры Упаковки |
41,00 x 48,00 x 8,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
50 |
EAN |
4001869366739 |
EAN/UPC |
040892555172 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5555 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Греция |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.01.07 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|