16.04.24 13:43:41
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8WH1020-5HF00
Product
двухъярусная диодная клемма с винтовыми клеммами размер клемм 2,5 мм² ширина клемм 5,2 мм цвет: серый, вкл. диоды проход сверху/снизу слева вверх/вниз вправо
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8WH1020-5HF00
Описание Продукта двухъярусная диодная клемма с винтовыми клеммами размер клемм 2,5 мм² ширина клемм 5,2 мм цвет: серый, вкл. диоды проход сверху/снизу слева вверх/вниз вправо
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1BT
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 0,015 Кг
Размеры Упаковки 65,00 x 70,00 x 5,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 50
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869403236
EAN/UPC 887621419400
Товарный код 85369010
Каталог ID LV10.2
Группа Продукта 5555
Код группы P310
Страна происхождения Польша
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 28.05.09
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов

Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):

Blei

На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.

SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;