16.04.24 12:28:14
Каталог Продуктов
  • Каталог Продуктов
Свернуть
8WH2000-1MG08
Product
Аналогичные изображения
КЛЕММА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ С LED (110 - 250V) ДЛЯ G ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 5 X 20, 5 X 25 И 5 X 30 MM С 4 MM2 ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, ШИРИНА: 6.2 MM, ЧЕРНАЯ
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Лист технических данных в PDF Скачать
Сервис & Поддержка (Руководства, Сертификаты, Ответы На Вопросы...) Скачать
Продукт
Заказной Номер (Артикл) 8WH2000-1MG08
Описание Продукта КЛЕММА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ С LED (110 - 250V) ДЛЯ G ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 5 X 20, 5 X 25 И 5 X 30 MM С 4 MM2 ПРУЖИННОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ, ШИРИНА: 6.2 MM, ЧЕРНАЯ
Вид продуктов Не доступный
Жизненный Цикл Продукта (PLM) PM300:Активный продукт
Коммерческие данные
Ценовая Группа / Ценовая Группа 1BT
Цена по прайс-листу Посмотреть цены
Цена Клиента Посмотреть цены
Металлический фактор Нет
Информация поставки
Экспортный контроль ECCN : N / AL : N
Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) 7 День
Вес Нетто (Кг) 0,015 Кг
Размеры Упаковки 62,00 x 63,00 x 5,00
Единица Измерения Упаковки MM
Единицы Измерения 1 шт.
Количество в упакове 1
Минимальное Количество заказа 50
Дополнительная информация о продукте
EAN 4001869347004
EAN/UPC 754554944838
Товарный код 85369010
Каталог ID LV10.2
Группа Продукта 5556
Код группы P310
Страна происхождения Польша
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS, соответствует с: 01.04.06
Класс продукта B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования Да
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов
Там в настоящее время нет информации о SVHC (веществ, вызывающих наибольшую озабоченность http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) из цепочки поставок и наших установленных процедур скрининга наших продуктов для веществ с очень высокой Беспокойство.    Мы регулярно сравнивать нашу продукцию с информацией восходящего потока пользователей в отношении веществ, указанных в списке кандидатов в соответствии с требованиями регулирования REACH. Как только у нас есть новые данные, наша информация будет обновляться соответственно.
SCIP number
Классификации
  Не доступный
|
;