КЛЕММА PE ГИБРИДНАЯ 1 ВИНТ. И 2 ПРУЖИН. ТОЧКИ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ
Заказной Номер (Артикл) |
8WH2103-3BF07 |
Описание Продукта |
КЛЕММА PE ГИБРИДНАЯ 1 ВИНТ. И 2 ПРУЖИН. ТОЧКИ, СЕЧЕНИЕ: 0.08 - 2.5 MM2, ШИРИНА: 5.2 MM, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТАЯ
|
Вид продуктов |
Не доступный |
Жизненный Цикл Продукта (PLM) |
PM300:Активный продукт |
Ценовая Группа / Ценовая Группа |
1BT |
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
7 День |
Вес Нетто (Кг) |
0,003 Кг |
Размеры Упаковки |
42,00 x 65,00 x 4,00 |
Единица Измерения Упаковки |
MM |
Единицы Измерения |
1 шт. |
Количество в упакове |
1 |
Минимальное Количество заказа |
50 |
EAN |
4001869347554 |
EAN/UPC |
040892559699 |
Товарный код |
85369010 |
Каталог ID |
LV10.2 |
Группа Продукта |
5556 |
Код группы |
P310 |
Страна происхождения |
Польша |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS, соответствует с: 01.04.06 |
Класс продукта |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования |
Да |
REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
Информационное обязательство наложено Статьей 33, Регулированием REACH: Этот продукт включает одну или несколько статей, в которых следующая сущность списка кандидатов содержится в концентрациях выше, чем вес на 0,1% в развес (w/w):
Blei
На основе в настоящее время доступной информации мы предполагаем, что эти вещества не представляют угрозы, если статьи используются, как предназначено (включая распоряжение). Также обратитесь к документации по продукту.
|
|
SCIP number |
|
|
Не доступный |
|
|
|